TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Montagerail-busconnector
2202891

Montagerail-busconnector, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 6 A (parallelle contacten), nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 8, artikelfamilie: TBUS8-25.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, artikel met vergulde contacten, busconnector voor verbinding met elektronicabehuizingen, 8 parallelle contacten

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
Contactdesign maakt eenvoudig vastklikken van de elektronische module mogelijk
Spanningsvoorziening en communicatie zonder extra bedrading
Parallelle en seriële contacten voor een efficiënte signaal- en datatransmissie