HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider
2202322

Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming, passief, stug, Bolkop, straalvlak: sferisch, aantal leds: 36, (4 rijen, 9 kolommen), rastermaat: 2,54 mm, ESD-beveiliging: <8 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
ESD-vastheid
Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk