HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider
2202315

Meervoudige lichtgeleider, passief, stug, Cilinderkop, straalvlak: vlak, aantal leds: 2, (2 rijen, 1 kolom), rastermaat: 5,08 mm, ESD-beveiliging: <5 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)

Productdetails








Uw voordelen

Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
ESD-vastheid
Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk