UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 - Profiel
2200942

Profielbehuizingen, schroefmontage, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 100,5 mm, profielbreedte (buitenzijde): 105 mm, lengte: 990 mm, diepte: 29,4 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Profielbehuizing van aluminium
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
EMC-afscherming