UVKB 4-FS(6-2,8-0,8) - Aansluitklem
1954016

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 29 A, 1e etage aansluiting links, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Op een gedeelde steker kan in plaats van een 6,3 mm‑vlakstekerhuls ook één volledig geïsoleerde resp. twee blanke 2,8 mm‑steekhulzen worden geschoven
De behuizingswanden steken slechts iets boven de metalen delen uit, omdat er wordt uitgegaan van aansluiting van geïsoleerde vlakstekerhulzen
De frontale vlakstekeraansluiting vormt het optimale aansluitconcept op plaatsen met weinig beschikbare ruimte en waar kabelkanalen in de buurt van de klemmenstrook moeten worden geplaatst