cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
30 - 12 | ||||
C | ||||
30 - 12 | ||||
F | ||||
30 - 12 | ||||
D | ||||
30 - 12 |
Aardklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
30 - 12 | ||||
C | ||||
30 - 12 | ||||
F | ||||
30 - 12 | ||||
D | ||||
30 - 12 |