CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 22 - 10 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-65052Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | - 4 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Veldbekabeling | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Fabrieksbekabeling | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Veldbekabeling | 150 V | 30 A | 30 - 10 | |
Fabrieksbekabeling | 150 V | 35 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-119845Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | |||
C | ||||
150 V | 30 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
DNV
Toelatings-ID: TAE00001CTcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 |