IC-DFR 6 - Toebehoren
1852066

Aanbouwframe, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: IC-DFR, rastermaat: 5,08 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Dit montageraam kan alleen in combinatie met IC 2,5/...-STGF-5,08 worden gebruikt.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

doorvoermontageraam voor geïnverteerde COMBICON-connectoren IC 2,5/-STGF-5,08
de kabelaansluiting aan de binnenzijde van het apparaat maakt een flexibele positionering van de wanddoorvoer mogelijk
bevestigingsflenzen reduceren die mechanische belasting van de soldeerplaatsen
met MSTB 2,5-familie te combineren