MC 1,5/10-LWL 4-3,81
-
Lichtgeleider
1841213
MINI-COMBICON-glasvezelkabel, raster: 3,81 mm, 10-polig, deelbaar voor andere pooltallen (minimale grootte: 2-polig), wordt via de achterzijde in het MC-basiselement geïntegreerd, kleur: transparant, afmeting a: 4 mm
Productdetails
Producttype | Lichtgeleider |
Productfamilie | MC 1,5/..-LWL |
aantal polen | 10 |
Rastermaat | 3,81 mm |
Maatschets |
|
Rastermaat | 3,81 mm |
Kleur (Behuizing) | transparant |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
Artikelnummer | 1841213 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AAHZEB |
Productcode | AAHZEB |
GTIN | 4017918111854 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,512 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,676 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460404 |
ECLASS-15.0 | 27460404 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MC 1,5/15-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803400
-
MC 1,5/16-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803413
-
MC 1,5/20-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1841271
-
MC 1,5/18-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1841297
-
MC 1,5/17-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1841307
-
MC 1,5/ 7-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803329
-
MC 1,5/19-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1841284
-
MC 1,5/ 4-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803293
-
MC 1,5/12-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803374
-
MC 1,5/14-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803390
-
MC 1,5/ 2-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827868
-
MC 1,5/ 3-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827871
-
MC 1,5/ 4-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827884
-
MC 1,5/ 6-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827907
-
MC 1,5/ 7-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827910
-
MC 1,5/12-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827965
-
MC 1,5/13-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827978
-
MC 1,5/16-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1828003
-
MC 1,5/18-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1848423
-
MC 1,5/19-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1848436
-
MC 1,5/10-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827949
-
MC 1,5/ 5-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827897
-
MC 1,5/17-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1848410
-
MC 1,5/15-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827994
-
MC 1,5/14-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827981
-
MC 1,5/11-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827952
-
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827923
-
MC 1,5/20-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1848449
-
MC 1,5/ 9-GF-3,81 - Printplaat-basiselementen 1827936
-
MC 1,5/11-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803361
-
MC 1,5/ 2-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803277
-
MC 1,5/ 3-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803280
-
MC 1,5/ 5-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803303
-
MC 1,5/ 6-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803316
-
MC 1,5/ 8-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803332
-
MC 1,5/ 9-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803345
-
MC 1,5/10-G-3,81 - Printplaat-basiselementen 1803358
Uw voordelen
„Buiging“ van het licht van vlakke SMD-lichtdioden met 90°, zodat dit aan de voorzijde zichtbaar is
10-polig, deelbaar voor andere pooltallen
Minimale grootte: 2-polig
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar