MC 1,5/10-LWL 4-3,5 - Lichtgeleider
1841200

MINI-COMBICON-glasvezelkabel, raster: 3,5 mm, 10-polig, deelbaar voor andere pooltallen (minimale grootte: 2-polig), wordt via de achterzijde in het MC-basiselement geïntegreerd, kleur: transparant, afmeting a: 4 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

„Buiging“ van het licht van vlakke SMD-lichtdioden met 90°, zodat dit aan de voorzijde zichtbaar is
10-polig, deelbaar voor andere pooltallen
Minimale grootte: 2-polig