MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Printconnectoren
1827716

Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: MC 1,5/..-STF, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit