TRIO-PM/1AC/48DC/1500W/PT - Voeding
1739009

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Primair geschakelde voeding TRIO POWER, Push-in-aansluiting, CAN-bus, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 48 V DC / 31,25 A, instelbaar van 45 V DC ... 55 V DC, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudige handling door Push-in-aansluittechniek
Hoge vermogensdichtheid en hoge efficiëntie in een compacte bouwvorm
Eenvoudige vermogensverhoging door parallelschakeling en geïntegreerde O-ring-diode, evenals verhoging van de uitgangsspanning door serieschakeling
Betrouwbare voeding bij verhoogde EMC-vereiste
Uitgebreide bewaking via ledsignalering en CAN-businterface