PV-FT-CCM-6-R1000 - Crimpcontact
1704928

Crimpcontact, serie: SUNCLIX, Stift, gestanst, nominale stroom: 40 A, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, materiaal contact: Cu

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Hoogwaardige materialen zorgen voor een hoge betrouwbaarheid en langdurige stabiliteit
Maximale systeemefficiëntie dankzij beproefde verliesarme SUNCLIX-contacten
Internationale toelatingen maken wereldwijde toepassing mogelijk