SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Apparaatconnector voorwand
1693788

Apparaatconnector voorwand, Universeel, 4-polig, bus, recht, M12-Standaard, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-litzendraad, gegoten

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer