CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpcontact
1674985

Crimpcontact, serie: HC-M-12, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten