CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimpcontact
1674914

Crimpcontact, serie: HC-M-12, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten