CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimpcontact
1674901

Crimpcontact, serie: HC-M-12, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten