CUC-IB3G-J1ST-AT/R4R-PL1
-
Gefilterde RJ45-printplaatconnectors
1663997
Gefilterde RJ45-printplaatconnectors, 1x1 enkele poort, aansluitrichting van de connector t.o.v. de printplaat: 90 °, Tab boven, Afgeschermd, schermveren, Led (groen, geel), aantal polen: 8, 1 Gbit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, verpakkingsmethode: Tape and Reel
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vereenvoudigd Ethernet-designproces dankzij geïntegreerde filtering
Vermindering van printplaatcomplexiteit en minimalisering van EMC-risico's
Hoge mechanische stabiliteit bij de verbinding van de bus met de printplaat dankzij Through-Hole-Reflow-Technologie - THR
Geautomatiseerde verwerking dankzij reflow-soldeermogelijkheid
Ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm
Uitstekende EMI performance
Maakt ruimtebesparend PCB-ontwerp mogelijk met gelijktijdige reductie van de BOM dankzij geïntegreerde filters en transformatoren
Ideaal voor veeleisende industriële applicaties vanwege de hoge schok- en trillingsbestendigheid alsmede het uitgebreide temperatuurbereik