CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpcontact
1663420

Crimpcontact, serie: HC-M-12, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten