CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimpcontact
1663404

Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, nominale stroom: 10 A, aansluitdoorsnede: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten