CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpcontact
1663394

Crimpcontact, serie: HC-M-12, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten