CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpcontact
1663349

Crimpcontact, serie: HC-M-12, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten