CK4,0-ED-6,00BU AG - Krimpcontact
1663307

Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 4 mm, nominale stroom: 40 A, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten