CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact
1663297

Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 4 mm, nominale stroom: 40 A, aansluitdoorsnede: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten