De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpcontact
1663268

Crimpcontact, serie: HC-M-03, Stift, gedraaid, contactdiameter: 4 mm, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten