VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
RJ45-connectoren
1658435
RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: snijklemaansluiting, kabelaansluiting: recht, kleur: verkeersgrijs A RAL 7042, PROFINET
Productdetails
Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.1 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
bouwvorm | RJ45 |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
stekerbeeld | RJ45 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Posities/contacten | 8P4C |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
test-stootspanning | 330 kV |
Nominale stroom | 1,75 A |
Contactweerstand | < 20 mΩ (contact) |
< 100 mΩ (afscherming) | |
frequentiebereik | 100 MHz |
isolatieweerstand | > 500 MΩ (100 V) |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 1,75 A |
Spanningsvastheid | 1000 V DC (geleider-geleider) |
1500 V DC (ader-afscherming) | |
overgangsweerstand per contactpaar | < 20 Ω |
overgangsweerstand | > 10 mΩ (draad - IDC) |
< 0,005 Ω (litzendraad - IDC) | |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Vermogensoverdracht | PoE+ |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | snijklemaansluiting |
aansluitdoorsnede AWG | 22 (massief) |
22 (flexibel) | |
aansluitdoorsnede | 0,34 mm² ... 0,36 mm² (massief) |
0,34 mm² ... 0,36 mm² (flexibel) | |
Hoek kabelaansluiting | 180 |
Breedte | 14 mm |
Hoogte | 14,6 mm |
lengte | 56 mm |
Kleur | verkeersgrijs A RAL 7042 |
materiaal | Kunststof |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | Kunststof |
materiaal kabelafdichting | NBR |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Au/Ni |
materiaal contactblok | PC |
materiaal O-ring | FPM |
materiaal vergrendelingsbeugel | PC |
Materiaal wartel | PA |
kabelbuitendiameter | 4,5 mm ... 8 mm |
kabelbuitendiameter | 4,5 mm ... 8 mm |
aderdiameter | 1,6 mm |
Testspanning ader/ader | 1000 V |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1500,00 V |
Halogeenvrij | nee |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 750 |
steekkracht per signaalcontact | < 20,00 N |
trekkracht per signaalcontact | < 20 N |
Testspecificatie | |
testmethode | Trillingstest |
testspecificatie | IEC 60068-2-6 |
frequentie | 10-500 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm |
Versnelling | 50,00 m/s² |
Testduur | 20,00 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
montagetechniek | In het veld te confectioneren |
Artikelnummer | 1658435 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNAAD |
Productcode | ABNAAD |
GTIN | 4046356163118 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,225 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,042 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
Compatibele producten
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - RJ45-polarisatieringen 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Montagerailadapter 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Montagerailadapter 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-buscontactblok 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Montagerailadapter 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-buscontactblok 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Datakabel 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - Datakabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - Datakabel 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - Datakabel 1417491
Uw voordelen
Eenvoudige en tijdbesparende confectie door IDC-snelaansluittechniek
Internationaal inzetbaar door EAC, UL 1863 en CAN/CSA C22.2
Optimale begeleider bij service- of reparatie-inzet in het veld, er is geen speciaalgereedschap voor de montage nodig
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar