Geaarde contactdoos, kunststof, voor Groot-Brittannië
Productdetails
Producttype
Contactdoos
landherkenning
Groot-Brittannië
nominale spanning (III/3)
250 V
Nominale stroom
13 A
Aansluitmethode
schroefaansluiting
materiaal behuizing
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-10 °C ... 60 °C
Montage-instructie
passend bij alle inbouwramen
Artikelnummer
1656547
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
AF7EBX
Productcode
AF7EBX
GTIN
4046356029919
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
77,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
74,9 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
HU
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 9.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.