VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/2,0
-
USB-kabel
1655784
Geconfectioneerde USB-kabel, afgeschermd, kleur: RAL 5021 (waterblauw), PUR-buitenmantel, USB type A/standaard met open kabeluiteinde, lengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
sensortype | USB 2.0 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 125 V |
Nominale stroom | 1 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 480 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | USB 2.0 |
overdrachtssnelheid | 480 MBit/s |
Impedantie | 100 Ω |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
materiaal behuizing | PA |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht USB type A |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 2,00 m |
FireWire [980] | |
Kabelgewicht | 59 kg/km |
aantal polen | 6 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | FireWire [980] |
Aderopbouw | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
signaal-looptijd | 4,6 ns/m |
signaalsnelheid | 0,72 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,20 mm |
AWG voedingsspanning | 20 |
aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² (signaalader) |
2x 0,5 mm² (voedingsspanning) | |
aderdiameter inclusief isolatie | ≤ 1,05 mm (signaalader) |
nom. 1,4 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 6,70 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim (signaalader) |
PVC (voedingsspanning) | |
afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, wit-oranje, wit, zwart |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 2 aderparen en 2 voedingsaders naar de kern |
max. aderweerstand | 150 Ω/km |
isolatieweerstand | 5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | 5,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Impedantie | 100 Ω ±5 % (bij 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | 42 pF (per meter) |
nominale spanning kabel | ≤ 125 V |
Testspanning | 1000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 34 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 34 mm |
Trekvastheid | ≤ 30 N |
schermdemping | 60,00 dB (tot 1000 MHz) |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-2-2 |
oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | microbenbestendig volgens DIN VDE 0282 |
hydrolysebestendig volgens DIN 53504 | |
Bijzondere eigenschappen | vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) |
0 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) | |
steker/bus |
Artikelnummer | 1655784 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNDBA |
Productcode | ABNDBA |
GTIN | 4017918993870 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 140 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 112,75 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar