Glasvezelconnector SC-RJ, IP20, duplex, met snelaansluittechniek, voor polymeervezel 980/1000 µm, voor afzonderlijke aderdiameters 2,2 mm
VS-SCRJ-POF-FA-IP20
-
Glasvezelconnector
1654879
Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: metaal, aansluitmethode: Push-Pull, kabelaansluiting: recht, kleur: zwart
Productdetails
Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
Producttype | Glasvezelconnectoren (kabelzijde) |
toepassing | neutraal |
bouwvorm | SC-RJ |
aantal polen | 2 |
stekerbeeld | SC-RJ |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
Demping | ≤ 1,5 dB (Tussenschakeldemping) |
overdrachtsmedium | glasvezel |
overdrachtseigenschappen (categorie) | MM |
Aansluitmethode | Push-Pull |
schroefdraad | ja |
Breedte | 16,5 mm |
Hoogte | 11 mm |
lengte | 83 mm |
Mechanische kengetallen | |
diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
Kleur | zwart |
materiaal | Kunststof |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal geleiderhuls | koperlegering |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
Kabeltype | kunststofvezel |
kabelbuitendiameter | 2,2 mm ... 2,2 mm |
aderdiameter | 2,2 mm |
afzonderlijke aders, diameter | 2,2 mm |
vlambestendigheid | ja |
Lichtgeleiderkabel | |
Aantal vezels | 2 |
vezel | 980/1000 µm |
vezeltype | POF |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Demping | ≤ 1,5 dB (Tussenschakeldemping) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
vlambestendigheid | ja |
plaatsingsmethode | binnen |
Artikelnummer | 1654879 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNIAA |
Productcode | ABNIAA |
GTIN | 4046356028844 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17,35 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,126 g |
Douanetariefnummer | 85367000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170122 |
ECLASS-15.0 | 19170122 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001122 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Glasvezelkabel 2744319
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Glasvezelkabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel 2744335
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Glasvezelkabel 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel 2313407
-
FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901548
-
FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901549
-
FOC-PN-B-1000/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901551
-
FOC-PN-C-1003/IP20/? - Glasvezel-patchkabel 2901552
-
FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901553
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-buscontactblok 1652978
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Glasvezeltoebehoren 1407029
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Glasvezeltoebehoren 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Glasvezeltoebehoren 1656673
Uw voordelen
Compacte bouwvorm, dankzij SC-RJ connectorbeeld
Uitstekende overdrachtseigenschappen
Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
Zonder plakken en polijsten
Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar