VS-09-PROFIBUS-SP
-
D-SUB connector
1654345
D-SUB connector, beschermklasse: IP67, aantal polen: 9, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 16, kabelaansluiting: haaks, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, PROFIBUS
Productdetails
Veiligheidsaanwijzing | |
Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. |
• WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. | |
• WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
• De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. | |
• Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden. | |
• Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
• Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
• Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
• Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
• Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen | |
• De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het producten dienen in acht te worden genomen. | |
• Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product | |
• Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken en vergrendelde toestand. | |
• Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken toestand. | |
• Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
• Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien. | |
• Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 |
Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
toepassing | PROFIBUS |
bouwvorm | D-SUB |
sensortype | PROFIBUS |
aantal polen | 9 |
stekerbeeld | D-SUB |
Aantal kabelAansluitingen | 2 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | haaks |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV |
Nominale stroom | 1 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 16 (massief) |
26 ... 18 (flexibel) | |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (massief) |
0,14 mm² ... 1 mm² (flexibel) |
Kleur | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | Kunststof |
materiaal kabelafdichting | CR/NBR |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | verguld nikkel |
materiaal contactblok | PBTP |
kabelbuitendiameter | 5 mm ... 9 mm |
Striplengte van de afzonderlijke aders | 7,5 mm |
aderdoorsnede | 0,2 mm² |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 200 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C |
Artikelnummer | 1654345 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNCBA |
Productcode | ABNCBA |
GTIN | 4017918970628 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 93,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 93,8 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 164fca08-2ba0-4222-aaa7-7dd615ca2027 |
Compatibele producten
Uw voordelen
EMC-afscherming
Schakelbare afsluitweerstand
Polarisatieruiters (CR) als beveiliging tegen verkeerd insteken
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar