VS-A-F-IP67
-
Aanbouwframe
1653744
Aanbouwraam, IP67, voor Freenet-systeem, voor ronde montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Aanbouwframe |
toepassing | Freenet |
bouwvorm | RJ45 |
stekerbeeld | zonder componenten |
Aantal steekplAatsen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Maatschets |
|
Breedte | 36 mm |
Hoogte | 36 mm |
diepte | 27,5 mm |
lengte | 27,6 mm |
Kleur | grijs |
materiaal | Kunststof |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
Materiaal afdichting vlakke afdichting | NBR |
materiaal behuizing | Kunststof |
materiaal behuizingsoppervlak | polyamide, lichtgrijs |
materiaal contactoppervlak | Au/Ni |
materiaal contactblok | polyester GF |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 1000 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65/IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
montagetechniek | Voorwandmontage |
Artikelnummer | 1653744 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | ABNNDA |
Productcode | ABNNDA |
GTIN | 4017918970123 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,66 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,928 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440392 |
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
VS-08-SD-F - Beschermdeksel 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - RJ45-koppeling 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - RJ45-buscontactblok 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - RJ45-buscontactblok 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-buscontactblok 1652978
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-buscontactblok 1418984
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - USB-buscontactblok 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - USB-buscontactblok 1653867
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45-koppeling 1086111
-
VS-04-SCHLITTEN-USB - Connectorcomponenten 1563193
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar