VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - RJ45-printplaatconnector
1653090

RJ45-printplaatconnector, bouwvorm: RJ45, aantal polen: 8, aansluitmethode: THT-golf

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Door de THT-technologie (Through-Hole Technology) wordt een hoge mechanische stabiliteit bij de verbinding van de bus met de printplaat bereikt
Het vergrote temperatuurbereik van -25 °C ... +80 °C maakt het gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk
Betrouwbare overdracht door afscherming