VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-printplaatconnector
1653087

RJ45-printplaatconnector, bouwvorm: RJ45, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), aansluitmethode: THT-golf

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Door de THT-technologie (Through-Hole Technology) wordt een hoge mechanische stabiliteit bij de verbinding van de bus met de printplaat bereikt
Het vergrote temperatuurbereik van -25 °C ... +80 °C maakt het gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk
Betrouwbare overdracht door afscherming