De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

HC-B 6-I-UT-F - Contactblok
1648128

Contactblok, aantal polen: 6+PE, bouwgrootte: B6, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, schroefaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle
polarisatie met kunststofprofiel
Voor 2 mm-teststift
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373