Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK - Wanddoorvoer
1643000

Wanddoorvoer, voor de buitenwandmontage met handsoldeer-/vlakstekeraansluiting, 4,8 x 0,8 mm, bevestigingsschroefdraad: M20 x 1,5, 4-polig

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP65/IP67 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend