Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - Kabelverbinders
1642182

QUICKON-kabelverbinder, zwart, 3+PE-polig, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, voor kabeldiameters van 6 mm ... 12 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP65/IP67 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Eenvoudig en veilig - met de kabelverbinders kunnen kabels snel worden gerepareerd of verlengd, in combinatie met connectoren ook te gebruiken als koppelverbinding