cUL Recognized
Toelatings-ID: E118976Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 11 A |
UL Recognized
Toelatings-ID: E118976Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 15 A |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40032336Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,75 - 1,5 |