Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - Kabelverbinders
1642140

Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, 250 V, 9 A, zwart, polarisatie: nee, kabelbuitendiameter: 4 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Eenvoudig en veilig - met de kabelverbinders kunnen kabels snel worden gerepareerd of verlengd, in combinatie met connectoren ook te gebruiken als koppelverbinding