UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 118976Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 16 A | - 14 | |
Control | 600 V | 10 A | - 14 |
Contactblok, aantal polen: 8+24+PE, bouwgrootte: B10, vermogenscontacten: 8, stuurcontacten: 24, Bus, Crimpaansluiting, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, toepassing: power/signaal
Algemeen | voor HEAVYCON ADVANCE en HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B10, vermogenscontacten: CK 2,5-ED, stuurcontacten: CK 1,6-ED (crimpcontacten niet bij de levering inbegrepen) |
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
serie | HC-K |
toepassing | power/signaal |
bouwvorm | B10 |
aantal polen | 32 |
stekerbeeld | 8+24+PE |
contactnummering | 1 - 8 (vermogenscontacten) |
1 - 24 (stuurcontacten) | |
Aantal vermogenscontacten | 8 |
Aantal stuurcontacten | 24 |
contacttype | gedraaid |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
Breedte | 34 mm |
Hoogte | 38 mm |
lengte | 64 mm |
boorgatafstand horizontaal | 57 mm |
Mechanische kengetallen | |
contactdiameter | 2,5 mm |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Crimpaansluiting (vermogenscontacten) |
Crimpaansluiting (signaalcontacten) | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² (vermogenscontacten) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (stuurcontacten) | |
aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 12 (vermogenscontacten) |
26 ... 14 (stuurcontacten) | |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-aansluiting) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen) | |
striplengte van de afzonderlijke aders | 7,5 mm |
8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
6 mm (2,5 mm²) |
nominale spanning (III/3) | 230 V (vermogenscontacten ader-aarde) |
160 V | |
400 V (vermogenscontacten ader-ader) | |
nominale spanning vermogenscontacten | 230/400 V |
test-stootspanning | 4 kV (vermogenscontacten) |
2,5 kV (stuurcontacten) | |
Nominale stroom | 16 A (vermogenscontacten) |
10 A (stuurcontacten) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactblok | PC |
materiaal contactoppervlak, vermogenscontact | Ag (alternatief Au) |
materiaal contactoppervlak, stuurcontact | Ag (alternatief Au) |
normen / bepalingen | PC |
PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Tests | |
Normen/bepalingen | PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL2) |
PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R23 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
Artikelnummer | 1636321 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7ABA |
Productcode | AF7ABA |
GTIN | 4046356011464 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 59,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 59,9 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 16 A | - 14 | |
Control | 600 V | 10 A | - 14 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |