De TRIO POWER voedingen voor wandmontage bieden hoge vermogens tot 2,5 kW in een compacte behuizing. Dankzij hun flexibele wandmontage en uitgebreide functies kunnen de robuuste voedingen worden gebruikt voor talrijke toepassingen zoals machinebouw, robotica en batterijopslag. De geïntegreerde O-ring diode maakt een eenvoudige parallelschakeling mogelijk en dus een verhoging van het vermogen zonder extra componenten. Uitgebreide bewakingsoplossingen via LED's, een CAN-businterface en toegang op afstand maken het ook gemakkelijker om de voeding te bewaken en aan te passen.
TRIO-PM/1AC/24DC/1500W/PT
-
Voeding
1635197
Primair geschakelde voeding TRIO POWER, Push-in-aansluiting, CAN-bus, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 62,5 A, instelbaar van 24 V DC ... 28 V DC, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| AC-bedrijf | |
| voedingsnetvorm | Sternet (TN, TT, IT (PE)) |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 100 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Derating | 85 V AC ... 90 V AC (≤ 1350 W) |
| spanningsvastheid max. | 300 V AC 1 s |
| netspanning van het land typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | < 10 A (115 V AC, 25 °C) |
| < 15 A (230 V AC, 25 °C) | |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,989 A2s |
| frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 % |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 16 ms (120 V AC bij 80% belasting) |
| typ. 16 ms (230 V AC bij 80% belasting) | |
| Buffertijd | typ. 18 ms (120 V AC bij 80% belasting) |
| typ. 18 ms (230 V AC bij 80% belasting) | |
| stroomopname | 14 A (120 V AC) |
| 18 A (85 V AC) | |
| 6,2 A (264 V AC) | |
| 7,1 A (230 V AC) | |
| max. 18 A (UL) | |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| Vermogensfactor | 0,99 (230 V AC) |
| apparateningangszekering | 25 A intern (apparaatbeveiliging) |
| afleidstroom tegen PE | < 2 mA |
| DC-bedrijf | |
| Ingangsspanningsbereik | 250 V DC ... 340 V DC -0% ... +10% |
| stroomopname | 6,5 A (250 V DC) |
| 4,2 A (380 V DC) | |
| rendement | typ. 91 % (120 V AC) |
| typ. 93 % (230 V AC) | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 62,5 A |
| dynamische Boost (IDyn.Boost) | max. 81,25 A (5 s) |
| kortsluitvast | ja |
| nullastbestendig | ja |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Crest-factor | typ. 1.486 (120 V AC) |
| typ. 1.532 (230 V AC) | |
| Uitgangsvermogen (PN) | 1500 W |
| Uitgangsvermogen (PDyn. boost) | max. 1950 W (5 s) |
| parallelschakelbaar | ja, voor het verhogen van het vermogen en redundantie |
| in serie schakelbaar | Ja, voor spanningsverhoging (SELV-grens in acht nemen) |
| max. 2 | |
| Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| rimpel | typ. 150 mVtt (bij nominale waarden) |
| regelafwijking | < 0,5 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 5 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,5 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| reactietijd | ≤ 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Vermogensdissipatie nullast minimaal | < 15 W (120 V AC) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 10 W (230 V AC) |
| Vermogensdissipatie nominale belasting minimaal | < 150 W (120 V AC) |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 120 W (230 V AC) |
| Geïntegreerde beveiliging | nee |
| Beveiliging (secundaire zijde) | elektronisch |
| Ingang | |
| positie | 1.x |
| Aansluittechniek: Polen | |
| Poolcodering | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| massief (Klem) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| massief (aanbevolen) | 2,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 2,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (Klem) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (aanbevolen) | 2,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (Klem) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (aanbevolen) | 2,5 mm² (aanbevolen) |
| AWG (Klem) | 24 ... 8 (Cu) |
| AWG (aanbevolen) | 14 (aanbevolen) |
| Striplengte (starr/flexibel) | 15 mm (Stug/flexibel/adereindhuls) |
| Uitgang | |
| positie | 2.x |
| Aansluittechniek: Polen | |
| Poolcodering | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| massief (Klem) | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| massief (aanbevolen) | 16 mm² (aanbevolen) |
| flexibel (Klemme) | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 16 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (Klem) | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (aanbevolen) | 16 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (Klem) | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (aanbevolen) | 16 mm² (aanbevolen) |
| AWG (Klem) | 20 ... 4 (Cu) |
| AWG (aanbevolen) | 6 (aanbevolen) |
| Striplengte (starr/flexibel) | 18 mm (Stug/flexibel/adereindhuls) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Connector |
| Signaal, communicatie | |
| positie | 3.x |
| Aansluittechniek: Polen | |
| Poolcodering | 3.1 - 3.14 |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| massief (Klem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| massief (aanbevolen) | 0,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 0,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (Klem) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls (aanbevolen) | 0,5 mm² (aanbevolen) |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (Klem) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls (aanbevolen) | 0,5 mm² (aanbevolen) |
| AWG (Klem) | 24 ... 16 (Cu) |
| AWG (aanbevolen) | 20 (aanbevolen) |
| Striplengte (starr/flexibel) | 10 mm (Stug/flexibel/adereindhuls) |
| CAN-Bus | |
| Interface | CAN-bus |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| ondersteunde protocollen | CAN 2.0A, CAN 2.0B |
| overdrachtsmedium | Vaste bedrading |
| Topologie | Daisy Chain |
| Overdrachtssnelheid | 250 kbit/s |
| Overdrachtslengte | max. 20 m |
| Afsluitweerstand | 120 Ω (Einddeelnemer beëindigen) |
| Aantal busdeelnemers | max. 16 |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | Led DC OK - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| functie | Visualisatie van de bedrijfstoestand van de DC-uitgangsspanning (DC OK) |
| Kleur | Rood, groen (meerkleurige led) |
| Led uit | Geen voedingsspanning Input AC voorhanden (Uit) |
| Led aan (groen), DC OK | UOutSet x 0,95 < UOut < UOutSet x 1,05 en IOut < IN |
| Led aan (groen knipperend) | UOutSet x 1,05 < UOut < UOutSet x 1,1 ofUOutSet x 0,9 < UOut < UOutSet x 0,95 ofIN < IOut < IN x 1,1 |
| Led aan (rood) | UOutSet x 0,9 > UOut ofUOutSet x 1,1 < UOut ofIOut > IN x 1,1, continu gedurende 6 s |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | Led OVP - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| functie | Visualisatie van de bedrijfstoestand overspanningsbeveiliging (OVP) |
| Kleur | Rood, groen (meerkleurige led) |
| Led uit | Geen voedingsspanning Input AC voorhanden (Uit) |
| Led aan (groen) | UOUT < UOutSet x 1,1 (aan (groen)) |
| Led aan (groen knipperend) | UOutSet x 1,1 < UOut < OVP (Aan (groen knipperen)) |
| Led aan (rood) | UOut > OVP (aan (rood)) |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | Led OCP - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| functie | Visualisatie van de bedrijfstoestand overstroombeveiliging (OCP) |
| Kleur | Rood, groen (meerkleurige led) |
| Led uit | Geen voedingsspanning Input AC voorhanden (Uit) |
| Led aan (groen) | IOut < IN x 1,1 (aan (groen)) |
| Led aan (groen knipperend) | IN x 1,1 < IOut < IN x 1,3 (Aan (groen knipperen)) |
| Led aan (rood) | IOut > IN x 1,3, continu gedurende 6 s (aan (rood)) |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | Led OTP - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| functie | Visualisatie van de bedrijfstoestand overtemperatuurbeveiliging (OTP) |
| Kleur | Rood, groen (meerkleurige led) |
| Led uit | Geen voedingsspanning Input AC voorhanden |
| Led aan (groen) | TU < OTP - 10 °C (aan (groen)) |
| Led aan (groen knipperend) | OTP - 10 °C < TU < OTP (Aan (groen knipperen)) |
| Led aan (rood) | OTP < TU (aan (rood)) |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | Led FAN - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| functie | Visualisatie van de bedrijfstoestand van de ventilator (in werking of storing) |
| Kleur | Rood, groen (meerkleurige led) |
| Led aan (groen) | VENTILATOR normaal bedrijf (aan (4x led groen)) |
| Led aan (rood) | VENTILATOR uitval (aan (4x led rood)) |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | Led SCP - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| functie | Visualisatie van de bedrijfstoestand kortsluitbeveiliging (SCP) |
| Kleur | Rood, groen (meerkleurige led) |
| Led aan (rood lopend) | Kortsluiting (aan (4x led rood lopend)) |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | Led-laadmodus – signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| functie | Visualisatie van de oplaadmodus |
| Kleur | Rood, groen (meerkleurige led) |
| Leds aan (groen knipperend) | Laadmodus geactiveerd (aan (4x led groen knipperend)) |
| Signaaluitgang DC OK | |
| positie | 3.x |
| Type signalering | Schakelcontact DC OK - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Poolcodering | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| functie | Doorgave bedrijfstoestand |
| Schakelcontact (potentiaalvrij) | Optorelais |
| Schakelspanning | max. 30 V DC (SELV) |
| stroomgeleidbaarheid | max. 10 mA |
| Toestandsvoorwaarde (Contact gesloten) | UOut > 0,75 * UOutSet (Contact gesloten) |
| Toestandsvoorwaarde (Contact geopend) | UOut < 0,75 * UOutSet (Contact geopend) |
| Aantal fasen | 1 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
| 1,5 kV AC (stuktest) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | TRIO POWER |
| Omvang van de levering | 1 voeding TRIO-PM/.../PT |
| 1 printplaatconnector, 2x 7-polig | |
| 1 set universele wandadapters UWA 20/13 | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 600000 h (25 °C) |
| > 250000 h (40 °C) | |
| > 100000 h (55 °C) | |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I |
| Overspanningscategorie (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspanningscategorie (EN 61010-2-201) | II (≤ 5000 m) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| temperatuur | 25 °C |
| extra tekst | 8 jaren |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 128 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| diepte | 222 mm |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Montage-instructie | Montage aan de zijkant, 2 x M4-schroeven - montagediepte < 4 mm Montage aan de achterzijde, 4 x M4-schroeven - montagediepte < 3 mm Montage met montageadapter UWA 20/13 (artikelnr. 1697537) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizingen, klemmen) |
| materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
| Uitvoering van de kap | Plaatstaal gegalvaniseerd, vrij van chroom(VI) |
| uitvoering van de zijdelen | plaatstaal verzinkt, gesloten |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
| Inzethoogte | ≤ 5000 m |
| Inzethoogte (Derating uitgangsvermogen) | > 2000 m (Derating: 10 %/1000 m) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schok (bedrijf) | 11 ms, 15g, per ruimterichting (IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 18,2 Hz, amplitude ±0,75 mm (IEC 60068-2-6) |
| 18,2 Hz ... 150 Hz, 1g, 90 min. | |
| geluidsniveau | < 56 dB (1 m) |
| Veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden) | |
| normcode | Veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden) |
| normen/bepalingen | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrische veiligheid | |
| normcode | Elektrische veiligheid |
| normen/bepalingen | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Veiligheid meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | |
| normcode | Veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
| Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
| normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Veilige scheiding | |
| normcode | veilige scheiding |
| normen/bepalingen | IEC 61010-2-201 |
| Begrenzing van net-resonantiestroomsterktes | |
| normcode | begrenzing van harmonische stromen |
| normen/bepalingen | EN 61000-3-2 |
| Netvariatie/onderspanning | |
| normcode | Netvariatie/onderspanning |
| normen/bepalingen | SEMI F47 - 0706 |
| UL | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Codering | UL/C-UL-keurmerk UL 62368-1 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| stooremissie | Storingsuitzending volgens EN 61000-6-3 (woon- en bedrijfsgebied) en EN 61000-6-4 (industriegebied) |
| stoorimmuniteit | stoorvastheid volgens EN 61000-6-1 (woonbereik), EN 61000-6-2 (industriebereik) |
| Stooremissie via de kabel | |
| normen/bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Harmonische stromen | |
| normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| normen / bepalingen | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | asymmetrisch 2 kV (Testniveau 3) |
| uitgang | asymmetrisch 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | asymmetrisch 1 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | symmetrisch 2 kV (Testniveau 4) |
| asymmetrisch 4 kV (Testniveau 4) | |
| uitgang | symmetrisch 0,5 kV (Testniveau 2) |
| asymmetrisch 1 kV (Testniveau 2) | |
| signaal | asymmetrisch 1 kV (Testniveau 2) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Spanning | 230 V AC |
| frequentie | 50 Hz |
| Spanningsdip | 70 % |
| Aantal periodes | 25 periodes |
| extra tekst | Klasse 3 |
| Opmerking | criterium B |
| Spanningsdip | 40 % |
| Aantal periodes | 10 periodes |
| extra tekst | Klasse 3 |
| Opmerking | criterium B |
| Spanningsdip | 0 % |
| Aantal periodes | 1 periode |
| extra tekst | Klasse 3 |
| Opmerking | criterium B |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
| Artikelnummer | 1635197 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMHW13 |
| Productcode | CMHW13 |
| GTIN | 4067923157569 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.886 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.570 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
DFMC 1,5/ 7-ST-3,5 GY - Printconnectoren 1776292
-
UWA 20/13 - Montageadapter 1697537
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 - Onderbrekingsvrije voeding 2907077
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907918
-
VAL-SPP-T2-275-1+1-UT - Overspanningsbeveiliging Type 2 1466211
-
VAL-US-120/40/1+1-FM - Overspanningsbeveiligingsmodule 2910349
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906032
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905744
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronische beveiligingsschakelaar 1115658
-
TMC 72D 15A - Beveiligingsschakelaar 1020072
Uw voordelen
Eenvoudige handling door Push-in-aansluittechniek
Hoge vermogensdichtheid en hoge efficiëntie in een compacte bouwvorm
Eenvoudige vermogensverhoging door parallelschakeling en geïntegreerde O-ring-diode, evenals verhoging van de uitgangsspanning door serieschakeling
Betrouwbare voeding bij verhoogde EMC-vereiste
Uitgebreide bewaking via ledsignalering en CAN-businterface
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar