EV-PLCC-AC1-DC1 - DC-laadregeling
1624130

Programmeerbare laadcontroller voor het DC- en AC-laden van elektrische voertuigen overeenkomstig IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO met geïntegreerd draadloos modem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Programmeerbare laadcontroller voor AC- en DC-laadstations
Programmeerbaar met PC Worx volgens IEC 61131
Functieblokken voor de voertuigcommunicatie volgens DIN SPEC 70121 en CHAdeMO
Groot aantal I/O's en seriële interfaces voor de systeemperiferie
Toegang op afstand via geïntegreerd draadloos modem