EV-T2M3S-E-LOCK12V - Vergrendeling
1624129

CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Vergrendeling, Toebehoren, afzonderlijke aders, lengte: 0,5 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, voor het aanbrengen op outlets, IEC 61851-1

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte