De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - Monsterset
1623252

Monsterset bestaande uit 4x Ø 1,0 mm, 4x Ø 0,8 mm, 5x Ø 2,0 mm elk met busconnector- en pencontacten voor M23-hybrideconnectoren. Bevat de contacten: 1621573, 1618464, 1621577, 1621575, 1618458, 1621580

Productdetails