SF-Z0054 - Crimptang met digitaal display
1615585

Perstang voor gedraaide crimpcontacten Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, aderdoorsnede: 0,06 mm2 ... 2,5 mm2 reserveartikel: 1634155

Productdetails








Compatibele producten