RC-Z2514 - Crimptang met digitaal display
1614590

Perstang voor gedraaide RC-crimpcontacten Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, aderdoorsnede: 0,08 mm2 ... 2,5 mm2 reserveartikel: 1634155

Productdetails








Compatibele producten