RC-0000000Q0EP
-
Doorvoer achterwand
1613066
Doorvoer achterwand, serie: RC, wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag