RF-Z0003 - Vierkante montageflens
1607905

Vierkante montageflens, axiale afdichting, flanschmaß: 35 mm x 35 mm, serie: RF, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails