SF-10KS004
-
Crimpcontact
1607356
Crimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241922
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking