SF-10KP004 - Crimpcontact
1607355

Crimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241921

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking