UC-000000080DU
-
Behuizing voor ronde connector
1606030
Behuizing voor ronde connector, serie: UC, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm... 14,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag